TIDM-02003

适用于气体流量测量的超声波传感子系统参考设计

TIDM-02003

设计文件

概述

This reference design helps designers develop an ultrasonic gas-metering subsystem using an integrated, ultrasonic sensing solution (USS) module, which provides superior metrology performance with low-power consumption and maximum integration. The design is based on the 64KB MSP430FR6043 microcontroller (MCU) with integrated high-speed, ADC-based signal acquisition and an integrated low-energy accelerator (LEA) to optimize digital signal processing.

特性
  • Best-in-class metrology performance: +/-250ps zero flow drift (ZFD) and 500ps single-shot standard deviation (STD)
  • Low power consumption: <20 uA across 200-kHz to 500-kHz transducers with one set of comprehensive results per second 
  • ±1% flow accuracy up to 12,000 lph with dynamic range of 200:1
  • Three lph minimum detectable flow rate
  • Robust performance against variation of transducer characteristics over temperature
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU625A.PDF (2369 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYS5.PDF (670 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYS6.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYS7.PDF (531 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYS9.ZIP (2694 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF92.ZIP (3555 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYS8.PDF (3249 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR5041具有 32KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5043具有 64KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR50431适用于流量计、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 I2C 引导加载程序的超声波感应 MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR6041具有 32KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR6043适用于燃气和水计量应用、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 LCD 的超声波感应 MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR60431具有 64KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS612402.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS228600.73Ω、5V 超低泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA836超低功耗、轨到轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA8381mA、300MHz 增益带宽、电压反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块

The EVM430-FR6043 evaluation kit is a development platform that can be used to evaluate the performance of the MSP430FR6043 for ultrasonic sensing applications (e.g. Smart Gas Meters). The MSP430FR6043 MCU is an ultra-low-power MCU that integrates an ultrasonic sensing analog front end (USS) for (...)
用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于气体流量测量的超声波传感子系统参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 22日
应用手册 燃气表设计指南 英语版 2021年 10月 22日
应用手册 氧浓度感应 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 22日
应用手册 超声波表面感应 英语版 2021年 10月 21日
应用手册 高分辨率风速计 英语版 2021年 10月 21日

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU 超声波感应设计中心

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频