TIDEP-0105

在 AMIC110 上实现无 DDR 的 EtherCAT® 从站的参考设计

TIDEP-0105

设计文件

概述

EtherCAT®(用于控制自动化技术的以太网)正在不断发展成为一种主流的工业以太网网络。无 DDR 的 EtherCAT 参考设计是一种用于在 AMIC110(一种多协议工业通信片上系统 (SoC))上实施全新、低成本、无 DDR 的 EtherCAT 从站的参考设计。此参考设计展示了完全在 SoC 内部存储器中运行整个 EtherCAT 从站堆栈的能力。通过消除外部 ASIC 和 DDR,此参考设计显著节省了系统物料成本 (BOM) 和电路板空间。此外,由于消除了 EtherCAT 的外部存储器传输,从而实现了更快的传输速度,这使得联网工业驱动器和通信模块等应用的性能得以大幅提升。

特性
  • 整个 EtherCAT 从站堆栈均托管在内部存储器上
  • 通过了 EtherCAT Technology Group (ETG) 的 EtherCAT 从站一致性测试工具 (CTT) 的测试
  • 由 PRU-ICSS 固件支持的八个现场总线存储器管理单元 (FMMU) 和同步管理器 (SM)
  • 用于环路控制的增强型链路丢失检测功能
  • 这消除了与外部存储器访问相关的延迟,有助于提升系统性能
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU453.PDF (791 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SPRR278.ZIP (1897 K)

设计布局和元件的详细原理图

SPRR279.PDF (91 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SPRR280.ZIP (10806 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SPRR276.PDF (636 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SPRR277.PDF (629 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

以太网 PHY

DP83822H具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AMIC110Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、支持 10 余种以太网协议

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650250具有 3 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置集成电源管理 (PMIC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDXICE110 — AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

AMIC110 工业通信引擎 (ICE) 是一款面向工业通信且尤其是工业以太网的开发平台。Sitara AMIC110 SoC 是 AMIC110 ICE 的重要组件,该组件具有 ARM® Cortex™-A8 处理器和可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS),无需 ASIC 或 FPGA 即可实现对实时工业协议的集成。AMIC110 ICE 具有 Boosterpack 外形,可与 C2000 Launch pad 结合使用,用于开发互联电机驱动解决方案以及工厂自动化中的工业传感器和 IO。
用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 在AMIC110 上实现无DDR 的EtherCAT® 从站的参考设计 英语版 2018年 2月 27日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDXICE110 AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

软件开发

驱动程序或库
PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 适用于 Sitara™ 处理器的 PRU-ICSS 工业软件

参考设计

参考设计
TIDA-00299 EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频