TIDC-EVSE-WIFI

支持 Wi-Fi 的 1 级和 2 级电动汽车维护设备参考设计

TIDC-EVSE-WIFI

设计文件

概述

TIDC-EVSE-Wi-Fi® 经过验证的参考设计详细说明了如何使用添加的 Wi-Fi 功能实现符合 J1772 标准的 1 级和 2 级电动汽车服务设备 (EVSE)。利用 CC3100 网络处理器,EVSE 等高度嵌入式器件可以轻松连接至现有无线网络或直接连接至器件。通过在 EVSE 中集成该功能,此设计可实现对所连接电动汽车的充电状态的远程电源监视和控制。

特性
  • 实现符合 J1772 标准的服务设备
  • 为 EVSE 的远程监视和控制提供 Wi-Fi 支持
  • 通过高电流继电器驱动器支持高电流接触器
  • 标准化辅助导线信号协议
  • 集成式公用事业计量表级电能测量
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU190.PDF (5805 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRND9.PDF (74 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNE0.PDF (240 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNE2.ZIP (224 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCL0.ZIP (298 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNE1.PDF (1126 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3100SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62063采用 2x2mm SON 封装、3.3V 输出电压的 3MHz、1.6A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6736具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
低侧开关

TPL7407L40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

数据表: PDF
通用运算放大器

LM7322双路、32V、20MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA171单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 支持Wi-Fi 的1 级和2 级电动汽车服务设备参考设计 英语版 2017年 5月 25日
技术文章 Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 2016年 12月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频