TIDA-050010

采用 LiSOCl2 电池且适用于智能仪表中的窄带物联网调制解调器的电源参考设计

TIDA-050010

设计文件

概述

此参考设计可以为采用 LiSOCl2 电池的智能仪表应用中的 NB-IoT(窄带物联网)提供电源解决方案。该设计是一款高效的低待机电流解决方案,可将电池使用时间延长 50% 以上。

特性
  • 输入电压为 2V 至 4V,固定输出电压为 3.6V,输出电流高达 320mA
  • 在轻负载情况下具有 1μA 的静态电流
  • 在开路负载情况下且温度为 85℃ 时具有约 4μA 的待机电流
  • 在 10mA 至 320mA 负载下具有高达 93% 的效率
  • 具有宽输入电压范围和高效率,从而延长电池寿命
  • 可以仿真窄带物联网负载特性,以便轻松进行测试
  • 可通过最大限度地减少外部组件的数量实现小解决方案尺寸
输出电压选项 TIDA-050010.1
Vin (Min) (V) 2
Vin (Max) (V) 4
Vout (Nom) (V) 3.6
Iout (Max) (A) .32
Output Power (W) 1.152
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU558.PDF (838 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX70.PDF (138 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRX71.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX72.PDF (96 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX74.ZIP (593 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEW5.ZIP (1818 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX73.PDF (456 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61099具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器

数据表: PDF
MOSFET

CSD18533KCS采用 TO-220 封装的单路、6.3mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用 LiSOCl2 电池且适用于智能仪表中的窄带物联网调制解调器的电源参考设计 英语版 2018年 10月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频