TIDA-050008
具有更佳的电压监控功能的 ADAS 电源参考设计
TIDA-050008
概述
本汽车电源参考设计支持额外的高精度电压监控功能和窗口看门狗,可用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的安全 MCU。这些 ADAS 系统可以控制驾驶功能,例如自动紧急刹车、车道保持辅助和自适应巡航控制。高精度电压探测器会同时监控每条电压轨,监控能力更强,可以帮助客户实现功能性安全目标。
特性
- 用于监控过压和欠压的精确监控(最大值 1%,-40°C 至 125°C)
- 可编程窗口看门狗计时器,可以与安全 MCU 连接
- 适用于精确模数转换器 (ADC) 诊断和监控的精密电压基准
- 提供反向电池保护,具有低压降(大约 20mV)
- 由汽车电池供电,提供 5V、3.3V 和 1.2V 电源轨
- 通过了 CISPR 25 5 类发射测试
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61240-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1