TIDA-020004

可通过双 CAN FD 进行目标数据输出的汽车 RFCMOS 77GHz 雷达模块参考设计

TIDA-020004

设计文件

概述

此参考设计是适用于 76GHz 至 81GHz 雷达传感器模块的解决方案。板载电源将汽车蓄电池输入转换为雷达 AFE、处理器和 CAN-FD 收发器所需的电源轨。所有这些功能都包含在一个适用于车辆前部或角部雷达系统的小型 PCB 中。

特性
  • 尺寸经过优化的射频前端,具有 2 个 77GHz 发送器和 4 个 77GHz 接收器以及单片集成式 AFE 和线性调频脉冲生成功能
  • 高效电源解决方案可实现较低的热耗散,从而降低整个模块的温度
  • 直接由电池供电,包括负载突降和汽车瞬变保护
  • 通过 CAN-FD 输出数据以便与 ECU 通信
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU616.PDF (7856 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYE2.PDF (600 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYE3.PDF (37 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYE4.PDF (365 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYE6.ZIP (3744 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF62.ZIP (1144 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYE5.PDF (3586 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53625-Q12.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042GV-Q1具有 I/O 电平转换和 5Mbps 灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87702-Q1具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器

数据表: PDF | HTML
汽车毫米波雷达传感器

AWR1642集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器

数据表: PDF | HTML
系统基础芯片 (SBC)

TCAN4550-Q1具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A52-Q1汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用简报 FlexPower PMIC 设备的优势 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 5月 19日
设计指南 可通过双路 CAN-FD 进行目标数据输出的汽车级 RFCMOS 77GHz 雷达模块参考设计 英语版 2019年 1月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频