TIDA-020000

采用 POL PMIC、FPD-Link III、监控器和 POC 的汽车 260 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-020000

设计文件

概述

此参考设计通过将 260 万像素成像仪与 4Gbps 串行器相结合,同时以超小外形为两款器件提供了电源和电压监控功能,满足了对汽车系统小型摄像头的需求。该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此参考设计使用的德州仪器 (TI) 4Gbps FPD-Link III 串行器/解串器技术,支持使用单根线缆传输未经压缩的 260 万像素视频数据和双向控制信号以及同轴电缆供电 (POC)。

特性
  • 设计经过空间优化,可安装在单个 20 × 20mm 的 PCB 上
  • 负载点电源管理集成电路 (PMIC) 用于附加电源集成,能够以超小外形提供电源和电压监控功能
  • 260 万像素 AR0233 图像传感器,可提供高达 24 位的 MIPI CSI-2 HDR 原始图像数据
  • 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需要
  • 附加诊断功能,支持 ASIL应用
  • 包含设计注意事项和特征测试数据
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU723.PDF (2694 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM390.PDF (273 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM391.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM392.PDF (171 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM394.ZIP (680 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFQ5.ZIP (671 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM393.PDF (872 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB953-Q1适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62162-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS650002-Q1具有双 LDO 和 SVS 电源管理 IC (PMIC) 的 2.25MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3703-Q1具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 260 万像素汽车摄像头模块参考设计采用 POL PMIC、FPD-LINK III、监测器 英语版 2020年 1月 17日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01323 具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频