TIDA-01634
适用于高速直流/直流转换器的数兆赫兹 GaN 功率级参考设计
TIDA-01634
概述
此参考设计基于 LMG1210 半桥 GaN 驱动器和 GaN 功率的高电子迁移率晶体管 (HEMT),实现了一款数兆赫兹功率级设计。凭借高效的开关和灵活的死区时间调节,此参考设计不仅可以显著改善功率密度,同时还能实现良好的效率和较宽的控制带宽。此功率级设计可广泛应用于众多需要快速响应的空间受限型应用,例如 5G 电信电源、服务器和工业电源。
特性
- 基于 GaN 的紧凑型功率级设计,具有高达 50MHz 的开关频率
- 适用于高侧和低侧的彼此独立的 PWM 输入,或具有可调节死区时间的单一 PWM 输入
- 最小脉冲宽度为 3ns
- 300V/ns 的高压摆率抗扰性
- 驱动器 UVLO 和过热保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 适用于高速直流/直流转换器的数兆赫兹GaN 功率级参考设计 | 英语版 | 2018年 2月 27日 |