TIDA-01632
车用低功耗 Bluetooth® 汽车门禁卫星节点参考设计
TIDA-01632
概述
此参考设计适用于采用低功耗 Bluetooth® (BLE) 技术确定钥匙扣位置的无钥匙进入及启动 (PEPS) 汽车门禁系统。该设计展示了如何利用汽车 BLE 卫星节点计算 BLE 信号的到达角 (AoA),并借助单个 BLE 无线微控制器与 LIN 收发器将 AoA 数据通过本地互联网络 (LIN) 进行传输。此外,该设计表明,仅利用两根偶极天线即可在精确计算 AoA 信息的同时减少印刷电路板 (PCB) 的解决方案尺寸。
特性
- 利用仅配备两根偶极天线的 BLE 测量 AoA
- 通过 LIN 共享 BLE 连接信息、AoA 以及 RSSI 信息
- 小尺寸 PCB 解决方案 (45.72mm × 76.2mm (1.9" × 3.0"))
- 低功耗(14V 时,< 25µA)睡眠模式,通过 LIN 远程唤醒
- 直流输入电压 4.65V-40V,负载突降电压高达 45V
- 与 TI 的 Real Time Locationing System (RTLS) 软件工具箱兼容,可用于 BLE 钥匙扣的三角测量与三边测量
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
汽车类无线连接产品
CC2640R2F-Q1 — 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
数据表: PDF | HTML线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B82-Q1 — 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2