TIDA-01629

适用于伺服驱动器,并采用智能栅极驱动参考设计的 48V/500W 三相逆变器

TIDA-01629

设计文件

概述

对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流供电驱动器而言,效率、保护和集成度均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48V 标称直流输入电压和 10ARMS 输出电流。带有集成降压转换器的 100V 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 和带有六个超低栅极电荷的 100V NexFET™ 功率 MOSFET 可实现高效的功率级。通过 DRV8350R 的内部保护特性,可为功率级在电机端子之间及电机端子与地面之间提供过热、过流和短路保护。使用 INA240,实现精密相电流检测。所配接口为 3.3V I/O,用于连接 C2000™ MCU 之类的主机 MCU,以进行无刷交流电机控制。

特性
  • 该三相逆变器具有 24V 至 60V 直流输入和 10Arms 连续相电流,可适用于伺服驱动器
  • 非常高的峰值效率 (99.0%),无需散热器或散热风扇
  • 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 具有片上硬件保护和适用于栅极驱动电源的集成式直流/直流降压转换器
  • 功率级受全面保护:击穿、过流、短路、欠压和过热保护
  • 50mA 至 2A 的可编程栅极驱动器拉/灌电流可轻松优化效率和 EMI 性能(包括 VGS 握手和最小死区时间插入),以避免发生击穿
  • 通过 INA240 高共模抑制零漂移电流感应放大器实现基于同相分流测量 (1mΩ) 的电流感应
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU555.PDF (7678 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX50.PDF (452 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRX51.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX52.PDF (446 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX54.ZIP (3323 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEW1.ZIP (661 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX53.PDF (1858 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62162具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8162具有 STO 功能的最大 105V 单通道半桥智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8350R具有降压稳压器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1550具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431B-Q1汽车级低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

TMP23510mV/C、1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA240具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZM23601采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
技术文章 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019年 9月 12日
技术文章 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 PDF | HTML 2019年 6月 7日
技术文章 Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 2019年 2月 1日
设计指南 采用智能栅极驱动器参考设计的 48V、500W 三相逆变器 英语版 2018年 9月 26日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频