TIDA-01624

支持蓝牙技术的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计

TIDA-01624

设计文件

概述

This reference design demonstrates highly-accurate sensing of skin temperature using the TMP117 high precision digital temperature sensor with CC2640R2F wireless MCU. This design provides design guidance for skin temperature measurement in medical and wearable applications along with an evaluation software and smart device application.

特性
  • High accuracy (±0.1ºC) temperature measurement around human body temperature
  • 2.4-GHz RF transceiver compatible with Bluetooth low energy (BLE) 4.2 and 5 specifications
  • Flexible PCB design with integrated PCB antenna
  • Up to three years of shelf-life along with five days of active time
  • iOS app for device monitoring
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUDW4A.PDF (1880 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

PDF | HTML
ZHCU623.PDF (22403 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYR5A.PDF (141 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYR9A.PDF (91 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYR7A.PDF (119 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYR8A.ZIP (639 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF89A.ZIP (495 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYR6A.PDF (460 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

TMP117具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640R2F具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCF90 TIDA-01624 Software

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 支持蓝牙技术的高精度体温测量柔性 PCB 参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 2020年 5月 19日
设计指南 支持蓝牙技术®的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 31日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU TMP117EVM TMP117 数字温度传感器评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-00721 无源 NFC 温度贴片参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频