TIDA-01583
适用于热像仪中微测热辐射计探测器的超低噪声偏置电压参考设计
TIDA-01583
概述
非制冷微测热辐射计探测器的运行需要高精度的超低噪声偏置电压。此类要求并不能通过简单地切换电源、LDO 或 DAC 输出等方式来满足。借助德州仪器 (TI) 的精密 DAC、低噪声精密放大器和高 PSRR 低噪声 LDO,该参考设计展示了如何以较低的成本生成非制冷微测热辐射计探测器运行所需的高精度、超低噪声、可编程偏置电压和电源。
特性
- 在 0.1Hz 到 1MHz 范围内的总输出噪声低于 4µVRMS
- 电压精度优于 ±10mV
- 基于真正的 16 位 R-2R DAC,具有缓冲轨至轨电压输出
- 输出的数量:四个可编程电压输出
- 在 DAC 分辨率、电压范围和通道数量方面可实现轻松扩展
- 输出电流能力:10mA(没有 BJT)和 75mA(具有外部 BJT)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 适用于热成像传感器的超低噪声、可编程偏置和电源参考设计 | 英语版 | 2018年 2月 27日 |