TIDA-01559

具有接近传感和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计

TIDA-01559

设计文件

概述

The TIDA-01559 is a Human Machine Interface (HMI) reference design that uses the MSP430FR2522 MCU and LP5569 device, and can achieve extremely low standby power consumption and offload the resources of the MCU with LED engine control. This solution can be used anywhere a low-power consuming HMI with good EMI performance and moisture immunity is required.  Examples are a kitchen exhaust hood, cooker top, and refrigerator.

特性
  • Minimum MCU loading when running preset lighting pattern
  • Lower system current consumption through LP5569 engine control
  • Extra low quiescent current during standby mode
  • Full diagnostic and protection
  • Good performance moisture immunity
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU516.PDF (883 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWK9.PDF (282 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWL0.PDF (162 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWL1.PDF (83 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWL3.ZIP (634 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCER3.ZIP (247 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWL2.PDF (687 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR2522具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

LP5569带引擎控制和电荷泵的九通道 I2C RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV733P具有使能功能的 300mA、低 IQ、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCER4 TIDA-01559_Firmware

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Adding imagination to your next-generation appliances PDF | HTML 2018年 11月 12日
设计指南 基于电容式触控的用户界面参考设计 英语版 2018年 7月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频