TIDA-01525
8 通道、16 位、200mA 电流输出 DAC 参考设计
TIDA-01525
概述
该参考设计结合采用了小体积、高性能的 8 通道 16 位数模转换器 (DAC) DAC80508 与精密运算放大器,可创建高密度、精确的电流源解决方案。此参考设计的最大输出电流为 200mA,允许最小 PVDD 供电电压,可降低功耗,实现高效率。它还具有电流噪声输出低的特点,这得益于 DAC80508 的低参考电压噪声和 OPA2376 的低电压和电流噪声。
特性
- 8 通道可编程电流,200mA 范围
- 高通道密度
- 总体未调误差 <1.5%
- <120µA 偏移误差
- 3.4µA RMS 带宽限制电流噪声
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MOSFET
CSD13381F4 — 采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTMLMOSFET
CSD23285F5 — 采用 0.8mm x 1.5mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、35mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 8 通道、16 位、200mA 电流输出 DAC 参考设计 | 英语版 | 2018年 12月 6日 |