TIDA-01473

采用 TI DLP® 技术且适用于低成本处理器的超便携、低功耗 nHD 显示参考设计

TIDA-01473

设计文件

概述

此显示参考设计专为消费类产品、可穿戴设备、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用而创建。此设计包括 DLP2000 芯片组,该芯片组由 DLP2000 .2 nHD DMD、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器组成。此参考设计外形小巧,可与生产就绪型光学引擎以及支持 8/16/24 位 RGB 并行视频接口的低成本应用处理器配合使用。

特性
  • 帮助开发人员将 DLP 技术集成到其显示应用的实惠之选
  • I2C 和 8/16/24 位并行 RGB 视频接口,几乎可支持任何低成本主机处理器
  • 5V 输入以及高达 1A 的 LED 电流驱动
  • 经济实惠的紧凑型 PCB 布局,支持 nHD (DLP2000) 光学引擎
  • DLPDLCR2000EVM 布局中使用的 TI 设计
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU284.PDF (3708 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS01A.PDF (215 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRS02A.PDF (225 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS03A.PDF (249 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS05A.ZIP (1244 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO6.ZIP (4754 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS04A.PDF (1773 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLP20000.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPC2607适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

DLPA1000用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块

DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎(可点击此处单独购买)和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款性能更出色的 EVM,它具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等功能。了解 DLPDLCR160CPEVM 这款由微控制器驱动的显示应用 EVM 和参考设计。

(...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用TI DLP®技术且适用于低成本处理器的低功耗nHD 显示参 考设计 英语版 2017年 11月 3日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频