TIDA-01415

100W、高分辨率、16 位颜色可调、0.15% 可调光 RGBW LED 灯具参考设计

TIDA-01415

设计文件

概述

This reference design demonstrates the finest range of color control of individual RGBW LED strings with > 16 bits of PWM resolution while supporting the PWM modulation frequencies as high as 30 and 50 kHz. This reference design demonstrates the finest range of individual RGBW LED strings color control and enables development of highly efficient DC-DC LED luminaires capable of wide color gamut generation with trillions of colors while at the same time being imperceptible to high-end cameras and video broadcast equipment.

特性
  • Four buck current controllers driving RGBW LED strings at 30V and string current of up to 0.75A (also tested up to 1.25A)
  • LED buck current controllers efficiency exceeding 96% at full load with maximum operating frequency up-to 600 kHz
  • 100% to 0.2% Contrast setting for PWM dimming method at 30 and 50 kHz
  • 100% to 0.15% Contrast setting and better Linearity for Shunt dimming mode at 30 and 50 kHz
  • High-resolution PWM feature of C2000™ with 180-ps step enables current adjustment with resolution > 16 bits for both PWM and Shunt FET methods even at 50kHz dimming frequency
  • 4Ch, 12bit DAC used for IADJ setting of individual LED strings to enable analog dimming
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU229.PDF (8180 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRR70.PDF (615 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRR71.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR72.PDF (375 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR74.ZIP (2371 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDH7.ZIP (336 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR73.PDF (1781 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5165具备超低 IQ 的 3V-65V、150mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR16006具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28027具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28027-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、59mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511A具有 5V UVLO、分离输出和 5V 输入电压处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

LM3409用于高功率 LED 驱动器的 42V PFET 降压控制器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC7564具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零标度功能的 12 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 100W、高分辨率、16 位颜色可调、0.15% 可调光RGBW LED 驱动器参考设计 英语版 2017年 10月 24日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 开发套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频