TIDA-01382
具有线性温度折返功能的汽车日行灯 (DRL) LED 驱动器参考设计
TIDA-01382
概述
TIDA-01382 参考设计是一种适用于日间行车灯 (DRL) 的高精度脉宽调制 (PWM) 调光解决方案,具有无需微控制器 (MCU) 即可实现热折返的特性。该设计包括电磁干扰 (EMI) 滤波、电磁兼容 (EMC) 滤波、电压调节(并联稳压器)、热折返、高精度时钟生成和 LED 驱动器等关键外设。
特性
- 具有用于 LED 保护的线性热折返
- 精度为 2% 的高精度 PWM 信号
- 专为冷启动、负载突降和电池反相运行情况而设计
- 效率经优化的设计
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2