TIDA-01341

Hi-Fi 耳机放大器电源参考设计

TIDA-01341

设计文件

概述

耳机放大器通常需要正负电压。在本参考设计中,两个电压均从一个单路输入电压通过集成分离轨电荷泵转换器生成。它通过五个电容器和四个电阻器提供小解决方案尺寸。

特性
  • 小解决方案尺寸
  • 低失真
  • 小 BOM - 仅有九个外部组件
  • 可调输出电压
  • 经过测试的电路设计;包含测试报告和设计文件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCR0.PDF (389 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPV7.PDF (286 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPV8.PDF (60 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPV9.PDF (309 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPW1.ZIP (938 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD66.ZIP (655 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPW0.PDF (120 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM27762带有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵

数据表: PDF | HTML
音频运算放大器

OPA1622具有高性能、低 THD+N 和双极输入的 SoundPlus™ 音频运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Hi-Fi Headphone Amplifier Power Supply Reference Design 2017年 1月 6日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP9781 面向便携式音频应用的小型高效分离轨电源参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频