TIDA-01255
汽车类增强型隔离 CAN 参考设计
TIDA-01255
概述
本参考设计专为汽车环境中广泛使用的隔离式 CAN 通信而打造。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于连接在高电压到低电压浮动系统之间的电源和通信通道,则需要使用隔离。TIDA-01255 支持具有简单隔离式变压器驱动器来传输功率的应用。本参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。
特性
- 灵活的高速 CAN 通信
- 低环路延迟(通常为 136ns),支持高仲裁速率
- 750mW 功率传输,具有 3kV 隔离功能
- ±70V 总线故障保护
- 符合 ISO 11898-2 CAN 标准
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3