TIDA-010042

基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计

TIDA-010042

设计文件

概述

该参考设计是一款适用于 12V 和 24V 电池的最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器,未来可用作电源优化器。该参考设计布局紧凑,适用于中小型太阳能充电器设计,可使用 15V 至 60V 太阳能电池板模块、12V 或 24V 电池供电运行,提供高达 16A 的输出电流。该设计利用降压转换器将太阳能电池板电压降低至电池电压。具有内部集成驱动器的半桥功率级由微控制器单元 (MCU) 控制,该微控制器单元使用扰动观测法计算最大功率点。该太阳能 MPPT 充电控制器在设计时便将各种实际设计注意事项考虑在内,其中包括电池反向保护、软件可编程警报和指示以及浪涌和 ESD 保护等。

特性
  • 在 12V 系统中效率为 98.5%,在 24V 系统中效率为 98.8%
  • 15V 至 60V 的宽输入电压范围
  • 设计灵活,支持 12V 和 24V 电池电压
  • 高额定输出电流 (16A)
  • 电池反极性保护、过度充电保护和过度放电保护
  • 系统过热和环境光探测能力
  • 95mm × 68.2mm × 25mm 小尺寸电路板
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUEJ8C.PDF (2284 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

PDF | HTML
ZHCU626B.PDF (2490 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYU8B.PDF (525 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYU9B.PDF (206 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYV0B.PDF (349 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYV2B.ZIP (4723 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF96B.ZIP (468 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYV1B.PDF (2329 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Arm Cortex-M0+ MCU

MSPM0G1506具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517采用 SOT-23 封装、具有 5V UVLO 和 13ns 传播延迟的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2100R044具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP303出厂时经过编程的温度窗口比较器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM365R63-65V 输入 1-13V 输出 0.6A 同步降压转换器电源模块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A20具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCFD5 TIDA-010042 Software

this software is for TIDA-010042 with MSPM0, which calculates MPPT, has battery profiling functions and protection functions.
下载选项

TIDCFD5 TIDA-010042 Software

close
最新版本
版本: 2.0
发布日期: 31 十月 2023

文档

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfd5 or www.ti.com/lit/xx/tidcfd5a/tidcfd5a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFD5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 400W GaN based MPPT Charge Controller and Power Optimizer Reference Design (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 8日
设计指南 基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 10月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频