TIDA-01002

采用 YUV422 输出、FPD-Link III 和同轴电缆供电技术的汽车类 100 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-01002

设计文件

概述

TIDA-01002 参考设计提供适用于 ADAS 和信息娱乐系统的未经压缩的 1 百万像素 HDR YUV422 视频。它运用 TI 的 FPD-Link III 串行器/解串器技术和 ON Semiconductor® AS0140AT CMOS 成像仪,只需通过一条同轴电缆即可传送视频数据、双向控制信号和电力。该设计可用于环视系统、后视摄像头或用于替代模拟或以太网摄像头。

特性
  • 模块输出 YUV422 720p 高达 30fps
  • 设计经过空间优化,可安装在 20x20mm 的单块 PCB 上
  • 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需要

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU366C.PDF (2746 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNF3B.PDF (261 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNF4B.PDF (59 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNR9B.PDF (158 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNS1B.ZIP (607 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCL3B.ZIP (629 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNS0B.PDF (1202 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB913A-Q125MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62170-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62171-Q1汽车类 3V-17V、0.5A、2.5MHz、输出电压为 1.8V 的降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用YUV422 输出格式、FPD-Link III 和同轴电缆供电(PoC) 技术的汽车100 万像素摄像头模块参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2018年 3月 19日
技术文章 Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 2017年 11月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频