TIDA-010025
适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计
TIDA-010025
概述
该参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。所用的 UCC23513 栅极驱动器采用 6 引脚宽体封装和 LED 光模拟输入,可用作现有光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代品。此设计表明,可使用所有用于驱动光隔离式栅极驱动器的现有配置来驱动 UCC23513 输入级。使用 AMC1300B 隔离式放大器和直流链路电压实现基于同相分流电阻器的电机电流检测,使用 AMC1311 隔离式放大器实现 IGBT 模块温度检测感应。该设计使用 C2000™ LaunchPad™ 来控制逆变器。
特性
- 适用于 200-480VAC 供电驱动器的三相逆变器电源级,额定输出电流高达 14Arms
- 增强型隔离式栅极驱动器采用光模拟输入和 6 引脚宽体封装,可用作光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代产品
- 栅极驱动器具有高达 125°C 的宽工作环境温度范围,参数波动小,CMTI 高,工作隔离电压额定值为 1500Vdc,因此可提高系统稳健性
- 基于增强型隔离式同相分流电阻器的电机电流检测高达 25Apk,适用于所有三个相位,过流保护响应 < 5μs
- 在使用隔离式放大器的 IGBT 模块内部使用集成 NTC,实现高达 800V 的增强型隔离式直流链路电压检测和高达 120°C 的温度检测
- 使用 C2000 LaunchPad 实现逆变器控制
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4