TIDA-010004

基于单个驱动器且具有 15W 功率限制的 12V 步进、刷式直流和执行器驱动器参考设计

TIDA-010004

设计文件

概述

此参考设计展示了一款多负载驱动器,它可在多个配置中使用同一驱动器芯片,从而能够减少存货。多个负载可包括由 12V 直流电源驱动的一个双极步进电机、一个刷式直流电机以及三个传动器或电磁阀负载。该设计具有低于 2% 的输入电流限制精度误差,这有助于实现精确的功率限制,从而帮助轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。此参考设计包含增强的保护功能,例如开路负载检测、抗噪短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、浪涌保护和 ESD 保护,所有这些都有助于实现稳定可靠的系统设计。

特性
  • 工作电压为 4.5V 至 16V,支持多种负载,包括双极步进电机 (0.5 ARMS)、刷式直流电机 (1.2ARMS) 以及电磁阀和传动器 (0.2ARMS)
  • 使用单个 MCU 通过 I2C 实现详细的故障诊断和多从操作
  • 通过 I2C 线路控制电机或负载,减少了所需的 MCU 引脚数量
  • 利用电子保险丝提高了安全性和可靠性,具有精密的功率限制 (<15 W)
  • 开路负载检测以及过流、短路、过热、浪涌和 ESD 保护。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU545A.PDF (2797 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWZ9A.PDF (834 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRX00A.PDF (286 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX01A.PDF (177 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX03A.ZIP (2928 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEU9A.ZIP (272 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX02A.PDF (1005 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5739具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS140014V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF
电子保险丝和热插拔控制器

TPS25921L具有闭锁故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2596采用引线式封装、具有可选过压保护钳位的 2.7V 至 19V、85mΩ、0.13A 至 2A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCEV0 TIDA-010004 Firmware

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 基于单个驱动器且具有 15W 功率限制的 12V 步进、刷式直流和执行器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 7月 12日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01447 效率达 91% 具有成本效益的 3.3V、1A 单层 TO-247 LDO 更换参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频