TIDA-00874

具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计

TIDA-00874

设计文件

概述

此设计使用高度灵活的 PCM5242 差动输出 DAC 将极高性能的模拟输入 TPA3251D2 D 类放大器转变为具有音频处理功能的数字输入系统。现在,可以通过各种数字输入源实现 TPA3251D2 放大器的完整性能。PCM5242 DAC 的模拟差动输出和高 SNR 是 TPA3251D2 放大器的完整差动模拟输入的完美搭档,可实现出色的噪声性能和极低的失真。通过 PCM5242 上的 miniDSP,可添加音频处理和滤波功能,从而进一步增强终端设备中的音频性能。

特性
  • 使用数字源从 TPA3251D2 实现高性能和音频保真度
  • 接受 USB、光学、SPDIF 和 I2S 格式的数字输入
  • 在 10% THD + N 时,从数字源输出 175W
  • 为 4 欧姆的负载提供小于 0.004% THD + N 的 10W 输出
  • 使用 PCM5242 DAC 实现 miniDSP 处理灵活性
  • 通过全差动模拟通道进行噪声抑制
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBB9.PDF (249 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJX2.PDF (1223 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJX3.PDF (351 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJX4.PDF (595 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJX6.ZIP (2132 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBP2.ZIP (1764 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJX5.PDF (867 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

扬声器放大器

TPA3251175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类智能音频放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5010A6V 至 75V 宽输入电压、1A 恒准时非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2940-N1A、26V、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
采样率转换器

SRC4392高端组合采样速率转换器

数据表: PDF
音频 DAC

PCM52424.2VRMS DirectPath™、32 位、384kHz、114dB 音频立体声 DAC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00874 Test Results 2015年 12月 18日
更多文献资料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017年 12月 1日
技术文章 How Class-D amplifiers are closing the gap on hi-res Class-AB amplifiers PDF | HTML 2016年 4月 1日
技术文章 How to select an audio amplifier for products with internal or external speakers PDF | HTML 2016年 2月 29日
技术文章 Selecting the right inductor for ultra-low distortion Class-D audio amplifiers PDF | HTML 2016年 1月 29日
技术文章 Setting the new standard: High-definition audio is changing the way we listen PDF | HTML 2015年 12月 22日
用户指南 Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) 2015年 6月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频