TIDA-00845
具有电池短路保护功能的双端口汽车类 USB 2.0 集线器参考设计
TIDA-00845
概述
TIDA-00845 是双端口 USB 2.0 集线器,能够在两个下游端口承受短暂的高达 18V 直流,并具有针对过流情况和接地短路的级别 4 IEC 61000-4-2 ESD 保护。由集成保护器件 TPD3S714-Q1 提供该保护。凭借两个下游端口上的电池短路 (STB) 保护、短路保护和固定电流限制负载开关,可使 TUSB4020BI USB 2.0 集线器与过压和过流情况相隔离,从而免受其损害。下游端口 1 包含一个用于应用 18V 直流的 STB 测试仿真器,以及两个 TPD3S714-Q1,用于保护集线器和外设,以便轻松演示 USB STB 保护功能。
特性
- 功能齐全的 USB 集线器,在下游端口 1 上具有内置电池短路测试仿真器
- VBUS、DP/DM 上的电池短路保护(高达 18V)
- 过流保护电流限制:550mA
- VBUS、DP/DM 上的 IEC 61000-4-2(级别 4)系统级 ESD 保护
- VBUS 上的接地短路保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Two-Port Automotive USB 2.0 Hub With Short-to-Battery Protection Design Guide (Rev. A) | 2016年 5月 23日 | |||
设计指南 | Touch Remote Control Reference Design With CapTIvate Technology (Rev. A) | 2016年 12月 6日 |