TIDA-00828

采用 LDC0851 的电感感测 32 位置编码器旋钮参考设计

TIDA-00828

设计文件

概述

基于电感式传感的增量编码器旋钮设计可为控制输入提供稳定可靠的低成本接口。它可以在会给替代传感技术带来问题的脏污、潮湿或油腻环境中可靠运行。该解决方案无需磁体。

特性
  • 高可靠性、非接触式编码器实现,适合脏污、潮湿以及其他具有挑战性的环境
  • 可扩展,能够支持 4 的倍数的位置/旋转
  • 最低 MCU 要求
  • 无需永磁体;即使存在磁或电环境干扰也能有效运行
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBG5.PDF (2281 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL08.PDF (282 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRL09.PDF (215 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL10.PDF (178 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL12.ZIP (554 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBZ7.ZIP (564 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL11.PDF (1195 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5500具有 8KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC0851适用于无 MCU 应用的差动电感开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5951具有使能功能的 150mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCBZ8 TIDA-00828 Firmware

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 LDC0851 Incremental Rotary Encoder Design Guide 2016年 1月 28日
应用简报 增量旋转编码器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 18日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00508 采用 LDC1314 电感数字转换器的 1 度式刻度盘参考设计 TIDA-00615 采用 LDC1312/LDC1314 的电感式传感 32 位置编码器旋钮参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频