TIDA-00816

电网物联网参考设计:使用 Sub-1GHz 射频连接故障指示灯、数据收集器和微型 RTU

TIDA-00816

设计文件

概述

根据 TIDA-00816 参考设计,在多个传感器节点(本例中为故障通道指示灯)和使用 TI 15.4 堆栈的收集器之间的星形网络中,使用低于 1GHz 的无线信号进行通信。此设计使用高架故障通道指示灯 (FPI) 和配电自动化中的数据收集器作为应用场景,针对近距离(小于 50m)低功耗进行了优化。TI 的 Simplelink 系列的 CC1310 器件是一款高度集成的单芯片解决方案,结合了低于 1GHz 射频 (RF) 收发器和 ArmTM CortexTM M3 MCU。TI 15.4 堆栈用于配置美国、ETSI 和中国频段的信标模式通信。通过优化发射功率电平(0 至 +10dBm)和信标间隔(0.3–5s),电流消耗数据可用于 1–300 字节 50kbps 数据速率的单个数据包数据传输。

特性
  • 适用于 FPI、数据收集器、变电站和配电自动化终端设备的低功耗短距离通信(小于等于 50 米):
    • 接收低于 6mA 的电流,发送低于 16mA(在 +10dBm 条件下)的电流
    • 星型网络中信标间隔(接收模式下的传感器节点)为五秒时平均电流消耗低于 20µA
    • 为美国 (915MHz)、ETSI (868MHz) 和中国 (433MHz) 频段提供电流消耗数据
  • 在电网自动化中集成低功耗射频,提供了以下方面的详细信息:
    • 网络设置
    • 信标传输和接收
    • 数据交换
    • 故障识别和数据通信
  • 使用 CC1310 的优势:
    • 低有源射频和微控制器 (MCU) 电流消耗,待机电流为 0.7µA(RTC 运行,RAM 和 CPU 保持)
    • TI 15.4 堆栈用于配置收集器和传感器(故障指示灯)节点之间的信标型通信
    • TI SimpleLinkTM 平台支持实现与 MCU 组合的无缝集成
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU541.PDF (2367 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWY5.PDF (14 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWY6.PDF (43 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWY7.PDF (72 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWY9.ZIP (2472 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SWRC319B.ZIP (5640 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCEU5.ZIP (275 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWY8.PDF (947 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD6E004适用于高速接口的 6 通道、1.6pF、5.5V、8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ 低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

开始使用此 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 cc1310 LaunchPad
第 2 步:下载 cc13x0 SDK
第 3 步:接受 CC13x0 SimpleLink Academy 培训

SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件是具有低于 1GHz 无线电的首个 LaunchPad 套件,其与单芯片上的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器组合,提供远距离连接。

CC1310 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU。CC1310 无线 MCU 包含一个作为主处理器以 (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™™ Sub-1GHz CC13x0 软件开发套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频