TIDA-00718
用于 CMOS 图像传感器的小型、低噪声、高 PSRR 电源参考设计
TIDA-00718
概述
TIDA-00718 参考设计提供小尺寸和高强度的输入电压纹波抑制电源,从而为 CMOS 图像传感器提供稳定的电压源。在该设计中,将来自电池的 5V 主电源轨、以太网供电 (PoE) 或直流适配器向下调节至三个电压轨:3.3V、1.8V 和 1.2V。
可以在消费类电子产品和商业应用中将该解决方案用作 IP 网络摄像机、模拟安全摄像机、可视门铃、互联网摄像头等。
特性
- 快速瞬态响应
- 无纹波 1.8V 和 1.2V 电压轨
- 小型化解决方案
- 极具成本效益的解决方案,仅有几个补偿组件
- TIDA-00718 提供电源管理部分的设计指南和设计文件。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Small-Size, Low-Noise, and High-PSSR for CMOS Image Sensors Design Guide | 2015年 9月 22日 | |||
技术文章 | Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? | PDF | HTML | 2016年 7月 13日 |