TIDA-00691

用于降低 MSP430G2xx3 功耗的线性稳压器电源解决方法

TIDA-00691

设计文件

概述

该线性稳压器电源解决方案为 MSP430 微控制器提供电源。通过实现两个并行但独立工作的线性稳压器,该电源解决方案可降低系统功率耗散。低静态电流 LP5900-3.3 和 LP5900-1.8 非常适合该应用。

特性
  • 低功率耗散解决方案
  • 小尺寸解决方案
  • 成本优化解决方案
  • 无纹波、低噪声解决方案
  • TIDA-00691 提供电源解决方案的设计指南和设计文件
输出电压选项 TIDA-00691.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 4.2
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .15
Output Power (W) .495
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB23.PDF (3175 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJD8.PDF (92 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJD9.PDF (64 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJE0.PDF (201 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJE2.ZIP (789 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBK6.ZIP (282 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJE1.PDF (201 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5900具有使能功能的 150mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Regulator Power Solution for Reducing MSP430G2xx3 Power Dissipation Design Guide 2015年 11月 12日
技术文章 Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? PDF | HTML 2016年 7月 13日
技术文章 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016年 5月 13日
更多文献资料 MCU/Analog Series: Driving Low Power Even Lower Part 2 2015年 12月 11日
更多文献资料 MCU/Analog Series: Driving Low Power Even Lower Part 1 2015年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频