TIDA-00623
小型 5W 无线电源发送器参考设计
TIDA-00623
概述
TIDA-00623 无线电源参考设计具有面积为 1 平方英寸的紧凑型实用布局。该解决方案使用了 bq500511 数字芯片和 bq50002 模拟前端 Gen3 发送器解决方案,二者的结合形成了具有成本优势的解决方案,并同时保证了易用性和产品质量。 该设计可作为客户应用(如个人电子产品、工业和医疗系统)的起点或原型设计。
特性
- 5W 无线电源发送器
- 电路布局面积 1 平方英寸、直径 28mm 的解决方案
- 符合无线电源联盟 V1.2 类型 A5 和 A11 发送器规范
- 低成本双 IC 解决方案
- Ping 过程中具有低系统待机功耗。仅 30mW
- 75% 峰值系统效率
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。