TIDA-00555
采用全差分隔离放大器的隔离式电流与电压测量参考设计
TIDA-00555
概述
TIDA-00555 展示了如何将全差分隔离放大器 AMC1100 用作模拟前端来测量电压和电流。它展示了如何测量输入至输出隔离配置中的电压输入以及通道间隔离配置中的电流输入。它包括电源隔离,这样便可测量隔离的电压和电流。该设计可用于需要用分流器替换电流互感器 (CT) 的应用。提供的板载分流器和分压器用于直接连接电流和电压输入。
特性
- 提供了板载分流器和分压器以方便接入
- 使用具有固定增益、高共模抑制比和极低非线性的隔离放大器(全差分)对输入信号进行调节
- 三个电流输入通道实施了电位隔离
- 三个电压输入通道共享单个隔离式电源
- 电流精度性能 < ±0.5%
- 电压精度性能 < ±0.5%
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 微控制器
MSP430FR5869 — 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TI 参考设计采用全差分隔离放大器的隔离式电流与电压测量 | 英语版 | 2016年 1月 19日 | ||
技术文章 | Exploring high-voltage transmission – part 2, voltage-source converters | PDF | HTML | 2017年 3月 14日 |