TIDA-00528

40V 至 400V 单向电流/电压/电源监控参考设计

TIDA-00528

设计文件

概述

这项经过验证的设计利用与 I2C 或 SMBUS 兼容的接口,可准确测量高达 400V 的总线上的电流、电压和功率。此设计面向各种工业应用,确保在总线电压高于 40V 的情况下准确测量系统电流,这些应用包括太阳能逆变器、HEV/EV 系统以及用于交流/直流电子负载和电源的发电。此设计是一种适合高压电流监测的低成本非隔离式解决方案。它采用了 INA226 和 OPA333 以及一个 600V 的 P-FET 晶体管。

特性
  • 支持 40V 至 400V 的总线电压
  • 电流、电压和功率监控器
  • 与 I2C/SMBUS 兼容的接口
  • 高精度
  • 低成本
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU849.PDF (1164 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJP9.PDF (280 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJQ0.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJQ1.PDF (91 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJQ3.ZIP (1018 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBN5.ZIP (185 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCBN6.ZIP (272 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJQ2.PDF (580 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字功率监控器

INA226具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
设计指南 40V to 400V Uni-directional Current/Voltage/Power Monitoring Design Guide 2015年 3月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频