TIDA-00503

汽车 SEPIC 背光驱动器参考设计

TIDA-00503

设计文件

概述

TIDA-00503 参考设计是一种 SEPIC 模式 LED 驱动器设计,适用于串联了 2 个或 3 个 LED 的汽车背光应用。SEPIC 允许输入电压高于和低于输出电压。此 LED 驱动器以 2.2MHz 的开关频率运行,总体尺寸较小,所有组件高度限制为 <3mm。

特性
  • 宽输入电压范围 4.5-40V
  • 在 200Hz PWM 时的调光比为 10000:1
  • 通过 2.2MHz 的工作频率减小解决方案尺寸
  • 灵活支持不同的 LED 配置
  • 采用可选扩频和外部同步来减轻 EMI
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRI45.ZIP (278 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRI46.PDF (75 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI47.PDF (97 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRI49.ZIP (1491 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB75.ZIP (249 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI48.PDF (409 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

LP8861-Q1适用于汽车照明的低 EMI、高性能 4 通道 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TIDA-00503 Design Considerations 2015年 10月 8日
* 更多文献资料 TIDA-00503 Test Results 2015年 10月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频