TIDA-00488
用于低于 1GHz 的网络的能量采集环境光和环境传感器节点参考设计
TIDA-00488
概述
TIDA-00488 演示了一种功耗超低的可再生无线环境感应方法,这种方法利用了日光能量收集技术,具有较长的备用电池寿命。该参考设计使用我们的超低功耗收集装置电源管理 IC、SimpleLink™ 低于 1GHz 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台以及环境光、湿度和温度感应技术,可在能量收集电路工作时进行连续监控,在依赖备用电池供电运行时中断监控。
特性
- 在照度水平足够高时依赖太阳能运行(连续模式)
- 支持由室内照度水平触发中断模式
- 在中断模式下具有较长的备用电池寿命(高达 10 年)
- 感应投射到建筑物内的自然环境光,从而精确控制建筑物的照明系统
- 除环境光外,还监控温度和相对湿度
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MOSFET
CSD75208W1015 — 采用 1mm x 1.5mm WLP 封装、具有栅极 ESD 保护的双通道共源极、108mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML开始开发
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4