TIDA-00405

3D 打印机控制器 (12V)

TIDA-00405

设计文件

概述

此设计是用于控制基于单个挤出机的 3 轴 3D 打印机的完整系统。该系统由 MSP430F5529 LaunchPad 进行管理,并利用 DRV8846 实现精度步进电机控制。CSD18534Q5A 用作温床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。DRV5033 霍尔传感器充当非接触式限位开关。

特性
  • 包含 MCU、步进驱动器、加热器输出、传感器输入和 SD 卡槽的完整 3D 打印机控制器。
  • 使用 DRV8846 自适应衰减实现精确的步进电机电流调节
  • 霍尔传感器限位开关不受污染物影响且永不磨损
  • 来自 CSD18534Q5A 的高电流加热器输出,导通阻抗低至 7.8 mΩ
  • 由单个 12V 电源供电
  • 系统已经过全面测试和实践检验
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU660.PDF (16490 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBY2.PDF (140 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBY3.PDF (228 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBY4.PDF (301 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC780.ZIP (2751 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8846具有 1/32 微步进和智能调优自适应衰减的 18V、1.4A 双极步进电机驱动器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5033高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
白皮书 通过智能调优轻松实现步进电机 (Rev. C) PDF | HTML 2021年 6月 30日
技术文章 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016年 3月 3日
技术文章 Under the hood of a 3-D printer – Part 1 PDF | HTML 2015年 6月 9日
测试报告 TIDA-00405 Test Results 2014年 11月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频