TIDA-00385
用于便携和智能手机应用的高保真音频耳机回放
TIDA-00385
概述
随着用于便携音频播放的高保真耳机的兴起,人们开始对更高性能的 DAC 和耳机放大器有了要求。此系统可通过 PCM5242 音频 DAC 将来自 USB、SPDIF 或光盘的数字音频转换成模拟音频。高性能 TPA6120A2 耳机放大器搭配差动 DAC 可实现令人震撼的清晰度和解析力,同时还能提供行业领先的降噪性能,这是实现低噪耳机播放的关键所在。电源架构专为通过 3.3V 电源工作而设计,可提高灵活度并与现有产品和系统相集成。
特性
- ±5V 的工作电压源于 3.3V 系统电源,便于集成到现有系统中
- 接地居中输出
- 由 PCM5242 DAC 实现的立体声差动输出,噪声抑制效果更强
- 降噪和抗失真性能可直达耳机
- 最高可达 384KHz 的自动采样率切换
- 设计最终设备时,用于评估的 USB 接口可以忽略
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TIDA-00385 Quick Start Guide | 2014年 11月 11日 | ||||
测试报告 | TIDA-00385 Test Results | 2014年 11月 11日 |