TIDA-00307

适用于合并单元和多功能保护继电器的模拟前端 (AFE) 参考设计

TIDA-00307

设计文件

概述

此解决方案解决了合并单元对前端的需求,它们需要多个电流和电压测量通道。该模块化实施在 TI 的 SAR ADC 中采用 SPI 菊花链式特性,从而实现了通道的轻松扩展,同时保持通道与处理器的连接最少。此外,此解决方案尺寸较小,原因是 AFE 不仅为各个通道集成了前端电路,还集成了具有低温漂移特性的电压基准

特性
  • 包含 PGA 和基准的集成型 AFE 解决方案
  • 此解决方案无需校准即可实现高精度和较低的温度系数(可在温度发生变化时降低精度上的差异)
  • 模块化方法 + 最低的 MCU 连接开销
  • 通过增加额外的 SAR ADC 来增加输入通道的数量
  • 采用菊花链式理念,同一个 SPI 接口可用于连接多个 SAR ADC
  • 用于保护和计量的测量功能采用 ADC 上的更高采样率
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU113A.PDF (2095 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRB82.PDF (1195 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRB83.PDF (105 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB84.PDF (658 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB86.ZIP (2103 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC697.ZIP (339 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB85.PDF (208 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS8688具有双极输入范围的 16 位 500kSPS 8 通道单电源 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 适用于馈线终端单元的高精度交流电压和电流测量AFE 参考设 计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 11月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频