TIDA-00307
适用于合并单元和多功能保护继电器的模拟前端 (AFE) 参考设计
TIDA-00307
概述
此解决方案解决了合并单元对前端的需求,它们需要多个电流和电压测量通道。该模块化实施在 TI 的 SAR ADC 中采用 SPI 菊花链式特性,从而实现了通道的轻松扩展,同时保持通道与处理器的连接最少。此外,此解决方案尺寸较小,原因是 AFE 不仅为各个通道集成了前端电路,还集成了具有低温漂移特性的电压基准
特性
- 包含 PGA 和基准的集成型 AFE 解决方案
- 此解决方案无需校准即可实现高精度和较低的温度系数(可在温度发生变化时降低精度上的差异)
- 模块化方法 + 最低的 MCU 连接开销
- 通过增加额外的 SAR ADC 来增加输入通道的数量
- 采用菊花链式理念,同一个 SPI 接口可用于连接多个 SAR ADC
- 用于保护和计量的测量功能采用 ADC 上的更高采样率
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1