TIDA-00127
适用于保护继电器的 30W 超宽范围电源参考设计
TIDA-00127
概述
此用于保护继电器的电源解决方案处理超宽范围的交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入,使其成为为各种保护继电器供电的理想平台。此电源设计为输出许多保护继电器所需的工业标准电压(如 +/- 12V 和隔离 6.75V),同时还提供出色的线路和负载调整 (< +/- 3%)。此解决方案为大功率 (30W) 而设计,具有很高的效率(高达 78%),还针对 IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)进行了认证前测试。
特性
- 超宽范围交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入处理支持在各种保护继电器和 RTU 中使用
- 精确的输出,出色的 3% 范围负载和线路调节
- 具有大功率 (30W) 且提供高达 78% 的效率的平台解决方案
- 来自通过认证前测试 - IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)- 的信心
- 生成多种工业标准电压(+12V 和 -12V)和隔离电源 (6.75V)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1