TAS5754MDCAEVM

TAS5754M I2S 输入闭环音频放大器评估模块

TAS5754MDCAEVM

立即订购

概述

通过 TAS5754MDCAEVM,可以利用包含 TI 独特的 HybridFlow 架构的板载音频处理器评估 TAS5754M I2S 输入闭环放大器。它装配了两个 TAS5754MDCA 器件:一个配置用于双声道(立体声)运行,另一个配置用于单声道运行。它在 4.5V 至 26.4V 的单电源下运行,能够在 BTL 模式下输出高于 30W 的功率,在 PBTL 模式下输出高于 60W 的功率。与 PurePath™ 控制台母板(PurePath-CMBEVM – 必须单独订购)和 PurePath™ 控制台 GUI(PurePathConsole – 必须单独订购)结合使用时,您便可轻松拥有一套允许将各种来源的音频输入到 TAS5754MDCAEVM 的完整音频评估系统,以及一个用于控制器件和支持电路的 GUI。TAS5754MDCAEVM 和 TAS5756MDCAEVM 的主要区别在于,TAS5754M 器件支持 1SPW(三态)调制,而 TAS5756M 器件支持 BD 调制。

特性
  • 采用 1SPW 调制方法,实现最佳效率
  • 高性能闭环架构(PVDD = 12V、RSPK = 8Ω、SPK_GAIN = 20dBV)
    • 空闲声道噪声 = 62μVRMS (A-Wtd)
    • 总谐波失真 + 噪声 (THD+N) = 0.007% (1W/1kHz)
    • SNR = 103 A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
  • 预定义的 PurePath™ HybridFlows,适用于常用音频应用
  • EVM 配置为 2.1 解决方案,一个 TAS5754M 用于左/右声道评估,另一个配置为 PBTL 用于评估低音炮驱动
  • 通过 PurePath 控制台 (PurePathConsole) 实现的 GUI 控制
  • PurePath 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)
扬声器放大器
TAS5754M 40W 立体声、61W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5766M 50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5754MDCAEVM — TAS5754M I2S 输入闭环音频放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

支持的产品和硬件
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 数据表 TAS5754M Digital Input, Closed-Loop Class-D Amplifier 数据表 2014年 6月 20日
证书 TAS5754MDCAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技术文章 What are the building blocks of high-definition audio systems? PDF | HTML 2017年 6月 6日
技术文章 What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 2017年 2月 21日
用户指南 Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) 2015年 6月 19日
EVM 用户指南 TAS5754M and TAS5756M EVM User's Guide 2014年 6月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频