SEGGER
适用于嵌入式系统的 SEGGER 硬件和软件开发工具
SEGGER
概述
SEGGER 提供硬件和软件开发工具,为基于 SimpleLink™ MCU 产品系列的嵌入式应用提供编程和调试支持。此外,SEGGER 还提供完整的调试器和 GCC C/C++ 编译器工具链,用于 SimpleLink MCU 软件开发。一组丰富的嵌入式软件栈,外加实时操作系统 (RTOS),可为 SimpleLink MSP432™ 微控制器提供全面支持。
- 调试探针:J-Link 和 J-Trace
SEGGER J-Link 调试探针是当今使用非常广泛的调试探针系列。他们将这方面的经验引入对 SimpleLink MCU 产品系列的支持中。
J-Link 调试探针拥有高达 3MB/s 的 RAM 下载速度和全新的闪存加载程序,并且能够在 MCU 闪存中设置无限数量的断点,因此可优化您的调试和闪存编程体验。
事实上,SEGGER J-Link 和 SimpleLink MCU 的结合可提供业界极其快的闪存下载选项。这意味着,可以针对您的生产线更快速地对新的 SimpleLink MCU 器件进行编程。
J-Link 支持广泛的常用集成开发环境 (IDE),例如:
- Windows®、macOS™ 和 Linux® 上的 Code Composer Studio™ (CCS)
- IAR Embedded Workbench for ARM® (EWARM)
- Keil MDK-ARM (µVision)
特性:
- 符合公认事实标准的 ARM 调试探针(已售出 400,000 件以上)
- 高达 3 MB/s 的下载速度
- 跨平台支持(Microsoft Windows、Linux 和 macOS)
- 固件更新免费
- 提供生产型闪存编程软件 (J-Flash)
- 无需电源,通过 USB 供电
- 支持多种目标接口(JTAG、SWD)
- SEGGER Embedded Studio IDE
Embedded Studio 是一款完整的 C/C++ IDE,用于构建和调试基于 SimpleLink MSP432 微控制器的嵌入式应用。Embedded Studio 可自由用于评估和非营利性教育目的,不受任何限制。
特性
- 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境
- 包含预构建的 C/C++ 编译器、GCC 和 LLVM
- 适用于嵌入式系统的免版费 C 库
- 功能丰富的调试器与 J-Link 无缝集成,可提供面向 SimpleLink MSP432 MCU 的业界极其快闪存下载选项
- 面向 embOS 和 FreeRTOS 的 RTOS 感知插件
- 外部工具链支持 – IAR/Keil 项目导入程序
- Windows、macOS 和 Linux 支持
- 生产编程器
SEGGER 生产编程器支持通过 JTAG/SWD 对 SimpleLink MCU 产品系列进行编程,并提供业界极其快的闪存下载选项。这些生产编程器专为利用 J-Flash 软件或独立软件对闪存目标进行编程而设计。它们还可用作 J-Link 调试探针。
特性
- 独立 JTAG/SWD 编程器
- USB、以太网或 RS232 连接
- 支持内部和外部闪存器件
- 固件更新免费
- Windows、macOS 和 Linux 支持
- RTOS 和中间件嵌入式软件
SEGGER 借助其实时操作系统 (RTOS) 和中间件嵌入式软件为 SimpleLink MSP432 MCU 提供支持。这些软件库经过精心开发,旨在提供高性能并实现较小的占用空间。这些产品是:
- emOS RTOS
- emWin(图形软件和 GUI)
- emFile(文件系统)
- emSecure(数字签名套件)
下载
软件编程工具
SEGGER-FLASHER — SEGGER 提供的生产编程器
SEGGER-FLASHER — SEGGER 提供的生产编程器
IDE、配置、编译器或调试器
SEGGER-EMSTUDIO — SEGGER 提供的集成开发环境 (IDE)
SEGGER-EMSTUDIO — SEGGER 提供的集成开发环境 (IDE)
操作系统 (OS)
SEGGER-EMBEDDEDSW — SEGGER 提供的 RTOS 和中间件
SEGGER-EMBEDDEDSW — SEGGER 提供的 RTOS 和中间件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Boost your SimpleLink MCU development with the Open On-Chip Debugger | PDF | HTML | 2018-4-11 | |||
技术文章 | Rapidly scale your connected solutions with the new SimpleLink™ MCU platform | PDF | HTML | 2017-3-15 | |||
更多文献资料 | TI Code Composer Studio; Segger: The Embedded Expert | 2016-12-14 | ||||
技术文章 | How to use ARM® Keil® RTX with MSP432 MCUs | PDF | HTML | 2015-6-9 |