SK-AM62-SIP

适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 系统级封装入门套件

SK-AM62-SIP

立即订购

概述

SK-AM62-SIP 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 是一个独立的测试和开发平台,该平台基于 AM6254 片上系统 (SoC) 构建,在单个封装中集成了 512MB LPDDR4 SDRAM。AM625SIP 处理器由一个四核 64 位 Arm®-Cortex®-A53 微处理器和单核 Arm Cortex-M4F MCU 组成。

SK-AM62-SIP 包含可为安全应用定制密钥和加密的高安全性 - 现场安全 (HS-FS) 器件。

SK-AM62-SIP 支持用户使用 3D GPU,并通过高清多媒体接口 (HDMI) [每英寸点数 (DPI)] 和低压差分信号 (LVDS),以及使用串行、以太网、USB 和其他接口的工业通信解决方案来体验双显示功能。

SK-AM62-SIP 可用于具有分辨率高达 2K @ 60fps 的 HDMI 显示或外部 LVDS 面板的显示应用,例如人机界面 (HMI) 和控制面板。它具有强大的 Arm 性能(1.4GHz 四核 A53)以及丰富的工业接口,可为可编程逻辑控制器 (PLC)、自动化控制、网关、电动汽车充电、医疗或楼宇自动化系统等各种应用提供良好的控制和通信功能。

此外,SK-AM62-SIP 可以与其他处理器或系统通信,并充当通信网关;还可直接用作连接工业通信网络的标准远程 I/O 系统或简单传感器。

特性
  • 处理
    • AM625SIP 具有四个 Arm Cortex-A53
    • 3D 图形处理单元 (GPU)
    • 一个 Cortex-M4F
    • 两个 PRU-SS
  • 显示
    • 支持双显示、高达 2K 显示分辨率
    • 一个双通道 LVDS
    • 一个支持 DPI/RGB444 的 HDMI 连接器,带有音频编解码器 TLV320AIC3106。
  • 为 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 模块提供 M.2 Key E 接口支持;两个 1000/100Mbps RJ-45 以太网,支持 TSN
  • 连接
    • 一个 Type-A USB 2.0
    • 一个 Type-C 双重角色器件 (DRD) USB 2.0(支持 USB 引导)
    • 板载 XDS110 联合测试行动组 (JTAG) 仿真器
    • 通过 USB 2.0-B 实现四个通用异步收发器 (UART)
  • 存储
    • 512MB LPDDR4
    • SK 上的可引导接口
    • 可拆卸 microSD
    • USB
    • 四线串行外设接口 (QSPI)

不含:
  • USB-C 5V 至 15V 和 3A 电源和电缆
  • MicroSD 卡
  • 适用于 UART 串行通信的 USB micro-B 电缆

基于 Arm 的处理器
AM625SIP 与 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 封装在一起的通用系统
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SK-AM62-SIP — AM62x system-in-package starter kit for Sitara™ processors

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
软件编程工具

Pinmux Sysconfig File — SPRCAK9.ZIP (31KB)

设计工具

SPRR482 — SK-AM62-SIP Design Files Package

支持的产品和硬件
下载

SPRR482 SK-AM62-SIP Design Files Package

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 20 六月 2023
download SK-AM62-SIP Design Files Package (zip)  — 36921 K

校验和
硬件开发
评估板
SK-AM62-SIP 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 系统级封装入门套件

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprr482 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprr482/sprr482.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRR482. Please update any bookmarks accordingly.
软件开发套件 (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62X — MCU+ SDK for AM62x – RTOS, No-RTOS

支持的产品和硬件
下载选项

MCU-PLUS-SDK-AM62X MCU+ SDK for AM62x – RTOS, No-RTOS

close
最新版本
版本: 09.02.00.38
发布日期: 29 三月 2024

MCU PLUS SDK Windows Installer

校验和

MCU PLUS SDK Linux Installer

校验和
产品
基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM625SIP 与 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 封装在一起的通用系统
硬件开发
评估板
SK-AM62 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件 SK-AM62B AM62B Starter Kit EVM for Sitara™ AM62x processor SK-AM62B-P1 带 PMIC 的 AM62x 入门套件 EVM SK-AM62-SIP 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 系统级封装入门套件
开发套件
SK-AM62-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件

文档

Documentation - START HERE

Documentation of performance numbers

Download CCS 12.6.0 Version for Windows or Linux

Download Sysconfig 1.19.0 for Windows or Linux

Download ARM-CGT-CLANG 3.2.2.LTS for Windows or Linux

Build Sheet of supported features for AM62X

发布信息

Thank you for your interest in the AM62x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

最新信息

  • OSPI PHY tuning algorithm update for robustness. (DDR mode)
  • GPMC timing parameters update to improve the performance
  • Memcpy benchmark examples on DM R5F
  • TIFS, RM and PM safety checker library and examples on DM R5F
  • EPWM support on M4F
  • DDR load measurement support
  • DDR priming for inline ECC through BIST
  • PLL configuration sequence update
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X — Processor SDK RT-Linux for AM62x

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X Processor SDK RT-Linux for AM62x

close
最新版本
版本: 09.02.01.09
发布日期: 29 三月 2024

Processor SDK LINUX RT AM62x - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

校验和

Processor SDK LINUX RT AM62x SIP - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

校验和
download tisdk-default-image-am62xx-evm.wic.xz  — 820519 K

Processor SDK LINUX RT AM62x Yocto - SD card image

校验和
download tisdk-default-image-am62xx-lp-evm.wic.xz  — 820678 K

Processor SDK LINUX RT AM62xx-LP Yocto - SD card image

校验和
download tisdk-default-image-am62xxsip-evm.wic.xz  — 725338 K

Processor SDK LINUX RT AM62x SIP Yocto - SD card image

校验和
download tisdk-jailhouse-image-am62xx-evm.wic.xz  — 497668 K

Processor SDK LINUX RT AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image

校验和
download tisdk-debian-bookworm-rt-am62xx-evm.wic.xz  — 413392 K

Processor SDK LINUX RT AM62x Debian Bookworm - SD card image

校验和

Processor SDK LINUX RT AM62x-LP Debian Bookworm - SD card image

校验和

Processor SDK LINUX RT AM62x SIP Debian Bookworm - SD card image

校验和
download tisdk-jailhouse-image-am62xx-lp-evm.wic.xz  — 497758 K

Processor SDK LINUX RT AM62x LP Jailhouse Hypervisor - SD card image

校验和

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

产品
基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM625SIP 与 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 封装在一起的通用系统 AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC
硬件开发
评估板
SK-AM62 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件 SK-AM62-SIP 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 系统级封装入门套件

文档

Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board

Learn how to build embedded Linux systems using AM62x processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build RT Linux image using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Get the various Kernel Performance Benchmarks for this release

Build Sheet of supported features for AM62x/AM62-LP/AM62SIP

Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP

Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x SIP/AM62x LP

发布信息

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX RT AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux-RT only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62x Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built  on the SDKs more quickly and confidently.

最新信息

  • Linux embedded software support
  • Long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.1 support
  • Board support package
  • Yocto Kirkstone (LTS) based build environment and filesystem
  • Debian distribution and pre-built deb packages
  • Linux based Jailhouse hypervisor
  • Bootloaders with pre-intergrated early splash screen
  • Support for High Security - Field Scalable and Security Enforced and General Purpose (GP - AM62x only) devices
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X — Processor SDK Linux for AM62x

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X Processor SDK Linux for AM62x

close
最新版本
版本: 09.02.01.09
发布日期: 29 三月 2024

Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

校验和

Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

校验和
download tisdk-default-image-am62xx-evm.wic.xz  — 824133 K

Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image

校验和
download tisdk-default-image-am62xx-lp-evm.wic.xz  — 824370 K

Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image

校验和
download tisdk-default-image-am62xxsip-evm.wic.xz  — 730456 K

Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image

校验和
download tisdk-jailhouse-image-am62xx-evm.wic.xz  — 501972 K

Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image

校验和
download tisdk-jailhouse-image-am62xx-lp-evm.wic.xz  — 502037 K

Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image

校验和
download tisdk-debian-bookworm-am62xx-evm.wic.xz  — 419173 K

Processor SDK LINUX AM62x Debian Bookworm - SD card image

校验和
download tisdk-debian-bookworm-am62xx-lp-evm.wic.xz  — 420700 K

Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Bookworm - SD card image

校验和
download tisdk-debian-bookworm-am62xxsip-evm.wic.xz  — 417781 K

Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Bookworm - SD card image

校验和

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

产品
基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM625SIP 与 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 封装在一起的通用系统 AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC
硬件开发
评估板
SK-AM62 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件 SK-AM62-SIP 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 系统级封装入门套件

文档

Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board

Learn how to build embedded Linux systems using AM62 processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Get the various Kernel Performance Benchmarks for this release

Build Sheet of supported features for AM62x/AM62-LP/AM62SIP

Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP

Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x SIP/AM62x LP

发布信息

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62x Snapshot

AM62x SIP Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built  on the SDKs more quickly and confidently.

最新信息

  • Linux embedded software support
  • Long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.1 support
  • Board support package
  • Yocto Kirkstone (LTS) based build environment and filesystem
  • Debian distribution and pre-built deb packages
  • Linux based Jailhouse hypervisor
  • Bootloaders with pre-intergrated early splash screen
  • Support for High Security - Field Scalable and Security Enforced and General Purpose (GP - AM62x only) devices
  • Support for Low Power Mode on General Purpose (GP) and High Security (HS) devices
线上培训

AM62-ACADEMY — AM62x Academy

支持的产品和硬件

AM62-ACADEMY AM62x Academy

close
最新版本
版本: 1.00.00.00
发布日期: 10 十一月 2023
产品
基于 Arm 的处理器
AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM625SIP 与 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 封装在一起的通用系统
硬件开发
评估板
SK-AM62-SIP 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 系统级封装入门套件 SK-AM62B-P1 带 PMIC 的 AM62x 入门套件 EVM SK-AM62B AM62B Starter Kit EVM for Sitara™ AM62x processor SK-AM62 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件
开发套件
SK-AM62-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件

发布信息

AM62-ACADEMY first release.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 AM62x-SIP SK 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 27日
应用手册 在 AM62x 器件上实现最小平台开发 PDF | HTML 2023年 8月 11日
证书 SK-AM62-SIP EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频