PMP9742

108VAC-305VAC 输入、3.6V/5mA 反激参考设计

PMP9742

设计文件

概述

此低功耗反激式电源旨在最大程度地降低总输入电流,同时提供低功耗 3.6V/5mA 输出。输出与输入隔离是出于功能需要,而非出于安全考虑。通过使用具有集成高压 MOSFET 和初级侧调节的 UCC28910 控制器,可将物理尺寸减至最小。

特性
  • 负载小于 4mA 时输入电流小于 500µA
  • 108-305VAC 宽输入范围
  • 小型化 (25mm x 18mm x 20mm)
  • 功能隔离
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9742.1
Vin (Min) (V) 108
Vin (Max) (V) 305
Vout (Nom) (V) 3.6
Iout (Max) (A) .005
Output Power (W) .018
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Integrated Switch^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAC0.PDF (1096 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRG50.PDF (110 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG51.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG52.PDF (49 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAO3.ZIP (159 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9742 Test Results 2015年 7月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频