PMP7970
12V 至 50V 输入电压;54V 输出电压 (2.5A);单相同步升压转换器
PMP7970
概述
PMP7970 是采用 LM5122 的同步升压转换器,适合工业应用。此设计的最小工作输入电压为 12V,最大输入电压为 54V。可为负载提供 135W 的功率。
特性
- 现成的电感器
- 高功率密度
- 输入电压大于输出电压时可实现旁路模式
- 同步以实现最高效率
输出电压选项 | PMP7970.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 12 |
Vin (Max) (V) | 50 |
Vout (Nom) (V) | 54 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 135 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP7970 Test Results (Rev. A) | 2016年 5月 16日 |