PMP7966
130W 汽车类多相升压转换器
PMP7966
概述
PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz,从而产生 400kHz 的输入和输出纹波。每相输出时采用 680μF 铝电解电容器,可提供一定的保持时间以支持较大的瞬态电流。
特性
- 专为汽车喷油器螺线管而设计的 52V 电源
- 具有 100kHz 开关频率的四相升压,但更易于对 400kHz 纹波进行滤波
- 6V 至 42V 输入电压范围,完美适用于 12V/24V 汽车电池
- 输出电容器按大小排列,可在较大的负载瞬态阶段提供一定的保持时间
输出电压选项 | PMP7966.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | 52 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 130 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7966 Test Results | 2013年 8月 14日 |