TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TOP

精选 TI 参考设计

查找采用最佳 TI 技术的参考设计来解决您的系统级难题

快速搜索

按市场

By product

按电源参考设计参数

输入
(V)
(V)
AC
DC
输出
(V)
(A)
隔离
隔离式
非隔离式
市场
产品
根据参数查找电源参考设计
Vin (V) (Min)
Vin (V) (Max)
隔离/非隔离
输入类型
Vout (V) (Nom)
Iout (A) (Max)
Output Power (W)
拓扑
找到 3066 个设计
市场 产品 Vin (V) (Min) Vin (V) (Max) 隔离/非隔离 输入类型 Vout (V) (Nom) Iout (A) (Max) Output Power (W) 拓扑
找到 3066 个设计
市场 产品 Vin (V) (Min) Vin (V) (Max) 隔离/非隔离 输入类型 Vout (V) (Nom) Iout (A) (Max) Output Power (W) 拓扑
TIDA-010270 - - 采用低功耗 Bluetooth®、用于持续生命体征监测的生物传感贴片参考设计

工业

无线连接

传感器

电源管理

数据转换器

TIDA-010272 - - 适用于储能系统的 1500V 高压机架监测单元参考设计

工业

电源管理

隔离

PMP23468.1 - - 适用于音频系统的 48V 输入、875W 峰值功率、多相降压转换器参考设计

汽车

电源管理

36

54

Non-Isolated

DC

6

9

54

Buck- Multiphase

PMP23468.2 - - 适用于音频系统的 48V 输入、875W 峰值功率、多相降压转换器参考设计

汽车

电源管理

36

54

Non-Isolated

DC

35

9

315

Buck- Multiphase

TIDEP-01036 - - 毫米波雷达传感器脚踢开启参考设计

汽车

传感器

电源管理

接口

TIDA-010940 - - 单相并联电表参考设计

传感器

微控制器 (MCU) 和处理器

隔离

接口

数据转换器

PMP41115.1 - - 240W 集成 USB Type-C 和 USB PD3.1 充电器参考设计

工业

电源管理

接口

5

48

Non-Isolated

DC

48

5

240

Buck Boost- 4 Switch

TIDA-020071 - - TDA4 四通道汽车级 PHY RGMII 参考设计

汽车

电源管理

接口

PMP23421.1 - - 多相四开关降压/升压直流/直流转换器参考设计

工业

放大器

电源管理

隔离

28.6

60

Non-Isolated

DC

50

26

1300

Buck Boost- 4 Switch

PMP23486.1 - - 采用分段绕制平面变压器的 1.2W LLC 隔离式辅助电源参考设计

汽车

电源管理

12

12

Isolated

DC

18

0.05

0.9

Half Bridge- LLC

TIDA-010947 - - 采用 AMR 传感器的高分辨率低延迟紧凑型绝对角度编码器参考设计

工业

汽车

放大器

传感器

电源管理

微控制器 (MCU) 和处理器

接口

TIDEP-01035 - - 使用 TI 毫米波雷达的视频监控摄像头参考设计

工业

放大器

传感器

TIDA-020072 - - 适用于 Jacinto™ 7 处理器的 100/1000Base-T1 汽车级以太网扩展参考设计

汽车

电源管理

接口

TIDA-020073 - - 适用于 Jacinto™ 7 处理器的 100Base-T1 汽车级以太网扩展参考设计

汽车

电源管理

接口

PMP41092.1 - - 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、60W 汽车级双路 USB Type-C® 和 USB PD 充电器参考设计

汽车

传感器

电源管理

接口

6.8

18

Non-Isolated

DC

20

2.25

45

Buck Boost- 4 Switch

PMP41106.1 - - 通用输入、500W 恒流和恒压电动自行车充电器参考设计

工业

电源管理

放大器

90

264

Isolated

AC

48

10.4

499.2

Boost- PFC

Half Bridge- LLC

PMP41078.1 - - 采用 GaN HEMT 的高压转低压直流/直流转换器参考设计

汽车

传感器

电源管理

微控制器 (MCU) 和处理器

隔离

200

450

Isolated

DC

14

250

3500

Full Bridge- Phase Shifted

TIDA-020065 - - 智能保险丝高侧开关控制器参考设计

汽车

放大器

电源管理

微控制器 (MCU) 和处理器

PMP41015.1 - - 适用于工业 PLC 应用的 40W 交流/直流隔离式电源参考设计

工业

电源管理

90

264

Isolated

AC

24

1.5

36

Flyback- Quasi Resonant

PMP41015.2 - - 适用于工业 PLC 应用的 40W 交流/直流隔离式电源参考设计

工业

电源管理

90

264

Isolated

AC

5

1.1

5.5

Flyback- Quasi Resonant

TIDA-010955 - - 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计

工业

电源管理

微控制器 (MCU) 和处理器

隔离

放大器

PMP22405.1 - - 具有混合开关 FET 的双相 320W 多芯电池充电器参考设计

个人电子产品

电源管理

3.5

40

Non-Isolated

DC

20

16

320

Buck Boost- 4 Switch

TIDA-010944 - - 单相和分相分流电能计量参考设计

工业

传感器

电源管理

微控制器 (MCU) 和处理器

隔离

接口

数据转换器

TIDA-010956 - - 适用于集成电机驱动器的 48V、4kW 小型三相逆变器参考设计

工业

传感器

电源管理

电机驱动器

隔离

放大器

PMP23464.1 - - 通用输入、500W 恒流和恒压电动自行车充电器参考设计

工业

电源管理

放大器

90

264

Non-Isolated

AC

390

1.3

507

Boost- PFC