PMP23300

60W USB Type-C® 电力输送宽输入降压转换器参考设计

PMP23300

设计文件

概述

此参考设计是一款在标准功率范围 (SPR) 内运行的 60W USB Type-C® 电力输送 (PD) 设计,采用 TPS65987D USB Type-C 和 USB PD 控制器、LM76005 同步降压转换器、LMR36506 同步降压转换器和 TPD62300A USB Type-C 端口保护器。此设计使用 30V 至 60V 宽输入降压转换器来调节至 5V、9V、15V 和 20V USB-C SPR 电压典型值。20V 时的最大额定功率为 60W,峰值效率为 96.8%。

特性
  • 适用于单端口 USB Type-C 的 20V 至 60V 宽输入电源
  • 支持 20V/3A、15V/3A、9V/3A 或 5V/3A 输出
  • 在 48V 输入和满载情况下效率可高达 96.8%
输出电压选项 PMP23300.1 PMP23300.2
Vin (Min) (V) 30 30
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 48 3.3
Iout (Max) (A) 3 .5
Output Power (W) 144 1.65
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT345.PDF (1703 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBW3.PDF (599 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBW4.PDF (185 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBW5.PDF (427 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBW7.ZIP (2190 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGH5.ZIP (2110 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBW6.PDF (6056 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM760053.5V 至 60V、5A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR360064.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS65987D具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器

数据表: PDF | HTML
应用特定端口保护 IC

TPD6S300AUSB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 60-W, USB Type-C® Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023年 9月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频