PMP21495
PMP21495
PMP21495
概述
此参考设计为 6.6kW、双向、双有源电桥谐振转换器设计,支持 380 VDC 至 600 VDC 输出和 280 VDC 至 450 VDC 输出。此设计使用 C2000 微控制器 TMS320F280049 以及碳化硅 (SiC) 驱动器 UCC21530-Q1 驱动初级侧和次级侧的电桥。此设计对 C2000 控制器 (TMDSCNCD280049C) 和 SiC 驱动器(PMP21553 和 PMP21561)实施子卡方法,并应用可实现同步整流器 (SR) 优化的 Rogowski 线圈和高带宽 OpAmp LMV116MF。此设计拥有 500kHz 谐振频率和 300kHz 至 700kHz 操作频率,峰值效率可达到 98%。
特性
- 500kHz 谐振频率,300kHz 至 700kHz 操作频率
- 支持双向电能流动
- 输入电压为 280V 时,可达到 98% 的峰值效率
- 电路板尺寸:5.8 x 10.7 x 3 英寸
- 使用 Rogowski 线圈的高频、高电压有源同步整流器
输出电压选项 | PMP21495.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 380 |
Vin (Max) (V) | 600 |
Vout (Nom) (V) | 280 |
Iout (Max) (A) | 24 |
Output Power (W) | 6720 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Full Bridge- Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1