PMP20978
具有高电压 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计
PMP20978
概述
PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20978 功率级具有超过 140W/in^3 的功率密度。整板重量不足 230g。在稳态、950kHz 固定开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。
特性
- 390V - 48V/1kW 高频谐振转换器
- 谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
- 使用 TI 的高压 GaN FET 作为输入开关
- 采用 UCD7138/UCD3138A 实现优化的 LLC SR 导通
- 功率级尺寸:2" x 2.1" x 1.7"
- 峰值效率高达 97.6%
输出电压选项 | PMP20978.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 380 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 21 |
Output Power (W) | 1008 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1