PMP15040
适用于空间受限的工业传感器的宽输入电压电源参考设计
PMP15040
概述
该参考设计提供有关如何在空间限制是首要考虑因素时为工业传感器应用中的 FPGA、ASIC 或 MCU 供电的示例。6V 至 60V 的宽输入电压范围和超小且非常高效的直流/直流转换器的使用使该设计非常适合工业传感器、现场发射器、电机驱动器和 PLC 模块等应用。输出电压是可调的,能够适应用户的特定需求。
特性
- 在 6V 至 60V 的宽输入电压范围内运行,同时提供高达 66V 的瞬态保护
- 小解决方案尺寸 (8.3mm x 10mm)
- 输出轨:5V(电流为 600mA)
- 可进行扩展,以满足工业电源要求
- 峰值系统效率 > 90%
输出电压选项 | PMP15040.1 | PMP15040.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 60 | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 1.5 |
Iout (Max) (A) | .3 | 1 |
Output Power (W) | 1.5 | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 适用于空间受限型工业传感器的宽输入电压电源参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2018年 11月 12日 |